Numer przedmiotu: 0200986
3 Warianty
piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8"
Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją automatycznego oszczędzania powietrza. Wyposażone są w zawór zwrotny utrzymujący podciśnienie w szczelnych aplikacjach oraz zintegrowany system oszczędzania energii, co skutkuje praktycznie zużyciem sprężonego powietrza. Są to doskonałe produkty do pracy w podciśnieniowych urządzeniach podnoszących, które muszą spełniać ustawowe normy podnoszenia dla urządzeń podnoszących, na przykład (DIN / SS) - EN 13155, ASME standardowa B30.20 itp.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0200984
0200986
0210802
Funkcje
- Dwustopniowy wkład COAX® MINI Xi10-2 zapewnia szybką ewakuację do -94 kPa (with ES 65 -kPa)
- Odpowiednia do wykorzystania jako zdecentralizowana pompa (jedna pompa na przyssawkę) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
- Wbudowany zawór zwrotny (zawór odcinający), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
- Nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach i dźwigach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.
- Zintegrowany zawór przedmuchu dla szybkiego i niezawodnego zwalniania przenoszonego obiektu.
- Dysk filtracyjny do ochrony jednostki przed kurzem i cząsteczkami zanieczyszczeń.
- Port wykrywający podciśnienie.
- Opcjonalna funkcja oszczędzania powietrza (piSECURE ES) pozwala zaoszczędzić do 99% powietrza.