Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne - 1
Numer przedmiotu: 0121056
24 Warianty

Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne

Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją automatycznego oszczędzania powietrza. Wyposażone są w zawór zwrotny utrzymujący podciśnienie w szczelnych aplikacjach oraz zintegrowany system oszczędzania energii, co skutkuje praktycznie zużyciem sprężonego powietrza. Są to doskonałe produkty do pracy w podciśnieniowych urządzeniach podnoszących, które muszą spełniać ustawowe normy podnoszenia dla urządzeń podnoszących, na przykład (DIN / SS) - EN 13155, ASME standardowa B30.20 itp.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0109276
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0111147
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0110435
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121007
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0119573
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121018
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0109278
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0120991
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0120990
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121010
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0121015
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121021
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0121026
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0121038
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0121056
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121025
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0121039
  • Zawór odcinający VT-1H COAX®, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121057
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0121032
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0121044
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0121062
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121031
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0121045
  • Zawór odcinający VT-1H COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121063

Funkcje

  • Zintegrowany dwustopniowy moduł ssący COAX® MINI Pi12-2.
  • W przypadku szczelnych aplikacji zawór zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
  • Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
  • Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącze kulowe, standard przemysłowy.
  • Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 80psi do przedmuchu.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 80 psi dla próżni.
  • Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
  • Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.