Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne - 1
Numer przedmiotu: 0121013
12 Warianty

Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne

Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją automatycznego oszczędzania powietrza. Wyposażone są w zawór zwrotny utrzymujący podciśnienie w szczelnych aplikacjach oraz zintegrowany system oszczędzania energii, co skutkuje praktycznie zużyciem sprężonego powietrza. Są to doskonałe produkty do pracy w podciśnieniowych urządzeniach podnoszących, które muszą spełniać ustawowe normy podnoszenia dla urządzeń podnoszących, na przykład (DIN / SS) - EN 13155, ASME standardowa B30.20 itp.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0120994
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0120995
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0119676
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121008
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0121013
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX®, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121019
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    0120996
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    0120998
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    0120997
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    0121011
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    0121016
  • Zawór odcinający VT-1H Vacustat z COAX® z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    0121022

Funkcje

  • Zintegrowany dwustopniowy moduł ssący COAX® MINI Pi12-2.
  • W przypadku szczelnych aplikacji zawór zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
  • Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
  • Zintegrowany Vacustat z funkcją oszczędzania energii pozwalający na praktycznie pomijalne zużycie sprężonego powietrza w szczelnych aplikacjach.
  • Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącze kulowe, standard przemysłowy.
  • Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 80psi do przedmuchu.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 80 psi dla próżni.
  • Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
  • Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.