Outphasing

Numer przedmiotu: piCLASSIC_Xi40-3_x6
6 Warianty
piCLASSIC Xi40-3 x6 COAX® Cartridge
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
piCLASSIC_Xi40-3_x1
piCLASSIC_Xi40-3_x2
piCLASSIC_Xi40-3_x3
piCLASSIC_Xi40-3_x4
piCLASSIC_Xi40-3_x5
piCLASSIC_Xi40-3_x6
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
- Wkład ssący Xi oferuje wysoki przepływ i poziom podciśnienia - do 95-kPa.
- Nadaje się do przenoszenia materiałów nieporowatych gdzie wymagany jest wysoki poziom podciśnienia.
- Szeroki zakres wydajności - dostępne 1 do 6 trójstopniowych wkładów COAX® Xi40. Gdy potrzebna jest większa wydajność małe piCLASSIC można łatwo rozbudować.
- Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
- Łatwy demontaż w celu konserwacji.