Outphasing

Numer przedmiotu: piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
6 Warianty
piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge, piSAVE® optimize
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
Funkcje
- Proporcjonalny, w pełni pneumatyczny regulator ciśnienia (moduł zintegrowany z pompami piCLASSIC) sterowanym próżnią.
- Automatyczna redukcja sprężonego powietrza poprzez regulację ciśnienia zasilania po osiągnięciu zadanego poziomu podciśnienia dla pomp piCLASSIC. Zużycie sprężonego powietrza/energii w aplikacji jest ograniczone do minimum (optymalizacja).
- Przeznaczone do pracy w aplikacjach z obiektami porowatymi i szczelnymi, aby oszczędzać energię i zapewnić prawidłowy poziom podciśnienia.
- Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędny eżektor.
- Wkład Si oferuje dodatkowy przepływ powietrza zasysanego.
- Port wentylacji powietrznej z filtrem.
- Kilka rozmiarów przyłączy gwintowanych i wtykowych.
- piSAVE® optimize zapewnia maksymalne ciśnienie zasilania/przepływu w pompach piCLASSIC dla wytworzenia podciśnienia.