piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge - 1
Numer przedmiotu: piCLASSIC_Si32-3_x4
6 Warianty

piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge

Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniow...

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Warianty

  • piCLASSIC Si32-3 x1 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x1
  • piCLASSIC Si32-3 x2 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x2
  • piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x3
  • piCLASSIC Si32-3 x4 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x4
  • piCLASSIC Si32-3 x5 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x5
  • piCLASSIC Si32-3 x6 COAX® Cartridge
    piCLASSIC_Si32-3_x6

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
  • Wkład ssący Si o dodatkowym przepływie podciśnienia.
  • Nadaje się do przenoszenia materiałów porowatych lub w przypadku występowania wycieków.
  • Szeroki zakres wydajności - dostępne 1 do 6 trójstopniowych wkładów COAX® Si32.
  • Możliwość prostej rozbudowy w przypadku, gdy potrzebna jest większa wydajność.
  • Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
  • Łatwy demontaż w celu konserwacji.