Outphasing

Numer przedmiotu: piCLASSIC_Pi48-3_x5
6 Warianty
piCLASSIC Pi48-3 x5 COAX® Cartridge
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.
Warianty
piCLASSIC_Pi48-3_x1
piCLASSIC_Pi48-3_x2
piCLASSIC_Pi48-3_x3
piCLASSIC_Pi48-3_x4
piCLASSIC_Pi48-3_x5
piCLASSIC_Pi48-3_x6
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
- Wysoka niezawodność w przypadku wahań lub niskiego ciśnienia sprężonego powietrza.
- Wysoki poziom podciśnienia osiągany przy bardzo niskim ciśnieniu zasilania - 0,3 MPa.
- Fluktuacja sprężonego powietrza jest zjawiskiem powszechnym w rozległych zakładach oraz sprężarka jest mocno obciążona.
- Szeroki zakres wydajności - dostępne 1 do 6 trójstopniowych wkładów COAX® Pi48. Gdy potrzebna jest większa wydajność małe piCLASSIC można łatwo rozbudować.
- Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
- Łatwy demontaż w celu konserwacji.