Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny - 1
Numer przedmiotu: 3222279A
7 Warianty

Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa B1, uszczelnienia NBR
    0103203
  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa B1, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    0103204
  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa B, uszczelnienia NBR
    3222278
  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa B, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    3222278A
  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR
    3222279
  • Pompa próżniowa MINI X20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    3222279A
  • Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
    0102308

Funkcje

  • Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 -kPa
  • Małe wymiary i niewielka waga
  • Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi
  • Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C)