Pompa próżniowa MINI X5L, płyta połączeniowa A, uszczelnienia NBR - 1
Numer przedmiotu: 3222127
3 Warianty

Pompa próżniowa MINI X5L, płyta połączeniowa A, uszczelnienia NBR

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pompa próżniowa MINI X5L, płyta połączeniowa A, uszczelnienia NBR
    3222127
  • Pompa próżniowa MINI X5L, płyta połączeniowa A, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    3222127A
  • Vacuum pump MINI X5L, conn. C, NBR seals
    3222129

Funkcje

  • Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 -kPa
  • Małe wymiary i niewielka waga
  • Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi