Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals - 1
Numer przedmiotu: 0102789
8 Warianty

Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals

COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR, M20A5-CN
    0102767
  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa C, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa B1, uszczelnienia NBR
    0102839
  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa B1, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa B, uszczelnienia NBR
    0103079
  • Pompa próżniowa MINI M20L, płyta połączeniowa B, uszczelnienia NBR, zawór zwrotny
    0103080

Funkcje

  • Średni poziom podciśnienia - do 84 -kPa
  • Małe wymiary i niewielka waga
  • Praca już przy ciśnieniu zasilania 0.38 MPa
  • Available with connection plate in aluminium (B1) and composite PA (B, C)