Numer przedmiotu: 0102308
7 Warianty
Vacuum pump MINI X20L, conn. T, NBR seals
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów.Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia.Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0103203
0103204
3222278
3222278A
3222279
3222279A
0102308
Funkcje
- Podwyższony poziom podciśnienia - do 93 -kPa
- Małe wymiary i niewielka waga
- Przeznaczona do pracy w układach szczelnych oraz z materiałami nieporowatymi
- Dostępne z aluminiową płytką przyłączeniową (B1) i kompozytową PA (B, C)