Numer przedmiotu: 0202191
4 Warianty
Generator próżniowy Value Line® T-design 1/4"
Małe i lekkie ejektory próżniowe ze zintegrowanymi mocowaniami typu „na wcisk. Eżektor próżniowy typu T pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego. Drugi to typowa konstrukcja inline. Konstrukcja typu T nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Mimo że jest to produkt z serii Value Line®, eżektory nadal wykazują około 30% oszczędności energii w porównaniu do podobnych 0,7mm eżektorów konkurencyji. Produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0202360
0202187
0202191
0205733
Funkcje
- Eżektor o poprawionej wydajności próżniowej w porównaniu do eżektora jednostopniowego o podobnym rozmiarze.
- Stopień eżektora bez zaworów klapowych zapewnia wysoką niezawodność w brudnych i zapylonych środowiskach pracy.
- Niska waga korpusu.
- Zintegrowane złączki typu na wcisk lub złącze gwintowane do szybkiego i taniego montażu.
- Dostępny w wersji „liniowej”, „T” lub aluminiowej obudowie. Konstrukcja typu „T” jest odpowiednia, jeśli powietrze odlotowe musi być odprowadzane.
- Wersja blokowa VL206 1/8” jest prostą w montażu alternatywą dla podstawowych zautomatyzowanych produktów próżniowych.