Generator próżni piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm - 1
Numer przedmiotu: 0122898
7 Warianty

Generator próżni piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm

piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu przyssawki (lub punktu ssania). Seria eżektorów Piab piINLINE® oferuje znacznie lepszą wydajność przy co najmniej 40-50% mniejszym zużyciu energii w porównaniu do konkurencyjnych liniowych jednostopniowych eżektorów o odpowiadającym im rozmiarach. Generatory próżni inline mogą być stosowane w przemyśle elektronicznym/półprzewodników w aplikacjach pobierz-i-połóż, dedykowanych urządzeniach do pakowania, automatyce formowania wtryskowego oraz załadunku i rozładunku maszyn do obróbki metalu (gięcie, tłoczenie i cięcie laserowe).
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Generator próżni piINLINE® MINI Si, 6-6 mm
    0122025
  • Generator próżni piINLINE® MINI Pi, 6-6 mm
    0122894
  • Generator próżni piINLINE® MINI Xi, 6-6 mm
    0122895
  • Generator próżni piINLINE® MINI Si, 8-8 mm
    0122896
  • Generator próżni piINLINE® MINI Pi, 8-8 mm
    0122897
  • Generator próżni piINLINE® MINI Xi, 8-8 mm
    0122898
  • Generator próżni piINLINE® MINI Xi, 1/4"-1/4"
    0205550

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX®.
  • Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
  • Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
  • Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
  • Wkłady Si zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
  • Wkłady Pi przy niskich ciśnieniach zasilania zapewniają wysoką wydajność.
  • Wkłady Xi przy zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.