Numer przedmiotu: 0122896
7 Warianty
Generator próżni piINLINE® MINI Si, 8-8 mm
piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu przyssawki (lub punktu ssania). Seria eżektorów Piab piINLINE® oferuje znacznie lepszą wydajność przy co najmniej 40-50% mniejszym zużyciu energii w porównaniu do konkurencyjnych liniowych jednostopniowych eżektorów o odpowiadającym im rozmiarach. Generatory próżni inline mogą być stosowane w przemyśle elektronicznym/półprzewodników w aplikacjach pobierz-i-połóż, dedykowanych urządzeniach do pakowania, automatyce formowania wtryskowego oraz załadunku i rozładunku maszyn do obróbki metalu (gięcie, tłoczenie i cięcie laserowe).
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0122025
0122894
0122895
0122896
0122897
0122898
0205550
Funkcje
- Opatentowana technologia COAX®.
- Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
- Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
- Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
- Wkłady Si zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
- Wkłady Pi przy niskich ciśnieniach zasilania zapewniają wysoką wydajność.
- Wkłady Xi przy zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.