Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm - 1
Numer przedmiotu: 01.22.884
6 Warianty

Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm

piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu przyssawki (lub punktu ssania). Seria eżektorów Piab piINLINE® oferuje znacznie lepszą wydajność przy co najmniej 40-50% mniejszym zużyciu energii w porównaniu do konkurencyjnych liniowych jednostopniowych eżektorów o odpowiadającym im rozmiarach. Generatory próżni inline mogą być stosowane w przemyśle elektronicznym/półprzewodników w aplikacjach pobierz-i-połóż, dedykowanych urządzeniach do pakowania, automatyce formowania wtryskowego oraz załadunku i rozładunku maszyn do obróbki metalu (gięcie, tłoczenie i cięcie laserowe).
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Generator próżni piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
    01.22.022
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 4-4 mm
    01.22.880
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
    01.22.881
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm
    01.22.882
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
    01.22.883
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
    01.22.884

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX®.
  • Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
  • Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
  • Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
  • Wkłady Si/Ti przy ciśnieniu zasilania 0,6 MPa zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
  • Wkłady Bi niezawodne przy niskich ciśnieniach zasilania.
  • Wkłady Ti/Xi przy ciśnieniu zasilania 0.4/0.5 MPa zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.