Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm - 1
Numer przedmiotu: 0122883
6 Warianty

Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm

piINLINE® MINI – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu prz...
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Generator próżni piINLINE® MICRO Ti, 6-6 mm
    0122022
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 4-4 mm
    0122880
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 4-4 mm
    0122881
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Si, 6-6 mm
    0122882
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Bi, 6-6 mm
    0122883
  • Generator próżni piINLINE® MICRO Xi, 6-6 mm
    0122884

Funkcje

  • Opatentowana technologia COAX®.
  • Wysoki poziom przepływu podciśnienia w stosunku do zużycia energii.
  • Niska waga konstrukcji inline, mocowanie "na wcisk".
  • Szybki i prosty montaż bezpośrednio na wężu.
  • Wkłady Si/Ti przy ciśnieniu zasilania 0,6 MPa zapewniają wysokie przepływy podciśnienia.
  • Wkłady Bi niezawodne przy niskich ciśnieniach zasilania.
  • Wkłady Ti/Xi przy ciśnieniu zasilania 0.4/0.5 MPa zapewniają wysoki przepływ i głębokie podciśnienie.