Numer przedmiotu: 0124540
2 Warianty
Lab Vac LVH40K6, uszczelnienia EPDM, zawory klapowe Kalrez
Pompy te są klasycznymi pompami próżniowymi, które zostały specjalne opracowane do stosowania w przemyśle chemicznym lub w środowiskach agresywnych chemicznie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0103684
0124540
Funkcje
- Pompy próżniowe dostosowane do zastosowań laboratoryjnych, takich jak: odgazowywanie, filtracja próżniowa, suszenie żelu i odparowywanie rotacyjne.
- Wysoki poziom podciśnienia do 20 mbar abs. o maksymalnym przepływie podciśnienia 9 m3/h.
- Nie ma ryzyka cofnięcia, który może powodować uszkodzenia próbki.
- Niski poziom hałasu.
- Łatwe w instalacji i praktycznie nie wymagające konserwacji.
- Energooszczędne pompy próżniowe oparte na technologii przyjaznej dla środowiska.
- Wysoka odporność na chemikalia - opcja z uszczelnieniami z Kalrez-u sprawia, że odporność chemiczna nie ma sobie równych.