Nowy
Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4" - 1
Numer przedmiotu: 02.47.729
4 Warianty

Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4"

piSAVE® ESS to w pełni pneumatyczna funkcja oszczędzania energii przeznaczona do bezpiecznego i wydajnego obchodzenia się z materiałami i przedmiotami uszczelnionymi, kompatybilna z piCLASSIC™ Neo .Automatycznie steruje dopływem sprężonego powietrza do pompy, minimalizując ilość zużywanego sprężonego powietrza i zapewniając szybką i bezpieczną pracę. W razie potrzeby system ładuje się sprężonym powietrzem, aby utrzymać wymagany poziom podciśnienia i zapewnić bezpieczne utrzymanie przedmiotu. Zaprojektowany z myślą o niezawodności i wydajności, piSAVE® ESS zmniejsza zużycie energii i hałas, zapewniając jednocześnie bezpieczne i stałe odkurzanie.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, D=8
    02.47.727
  • Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, D=10
    02.47.728
  • Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, G1/4"
    02.47.729
  • Zestaw aktualizacyjny piSAVE® ESS piCLASSIC™ Neo, 1/4" NPT
    02.47.730

Funkcje

  • Kompatybilny z piCLASSIC™ Neo, z bezpośrednią kompatybilnością mechaniczną i pneumatyczną, co umożliwia efektywny montaż i instalację.
  • Zapewnia bezpieczne i energooszczędne obchodzenie się z materiałami i przedmiotami zabezpieczonymi przed wilgocią, bez uszczerbku dla wydajności.
  • Automatyczna kontrola dopływu sprężonego powietrza do pompy. Wyłącza i ponownie uruchamia przepływ powietrza, aby utrzymać ustawiony poziom podciśnienia i zminimalizować zużycie sprężonego powietrza.
  • Regulowany poziom podciśnienia w zakresie 30-90 kPa.
  • Duża przepustowość z możliwością obsługi do 6 eżektorów COAX MIDI.
  • Minimalizuje hałas w porównaniu do pracy z ciągłym przepływem powietrza.
  • Przyjazne dla użytkownika interfejsy umożliwiają łatwą konserwację i regulację poziomu podciśnienia.
  • Całkowicie pneumatyczne , samoregulujące działanie, nie wymagające zewnętrznego sterowania ani programowania.