Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne - 1
Numer przedmiotu: X1042
24 Warianty

Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne

Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    X1025
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    X1042
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    X1020
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    X1025RH
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    X1042RH
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    X1020RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    X6015LH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    X6024LH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    X6023LH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    X6015RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    X6024RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty G, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    X6023RH
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    1025
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    1042
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    1020
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    1025RH
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    1042RH
  • Zawór odcinający VT-1H, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    1020RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze lewostronne
    6015
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze lewostronne
    6024
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze lewostronne
    6023
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 16, przyłącze prawostronne
    6015RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, kołek blokujący 19, przyłącze prawostronne
    6024RH
  • Zawór odcinający VT-1H z kompensatorem poziomu, gwinty NPT, łącznik kulowy, przyłącze prawostronne
    6023RH

Funkcje

  • W przypadku szczelnych aplikacji zawór zatrzymuje podciśnienie dla zwiększenia bezpieczeństwa operacji.
  • Wbudowany zawór przedmuchu dla zwiększenia szybkości zwalniania przenoszonego przedmiotu.
  • Dostępne kołki blokujące 16, 19 lub złącze kulowe, standard przemysłowy.
  • Dostępne z kompensatorem poziomu do niwelowania różnic w wysokościach przenoszonych przedmiotów.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 4mm (5/32") i nie więcej niż 80psi do przedmuchu.
  • Zalecamy używanie węży o średnicy 6mm (1/4 ") i nie więcej niż 80 psi dla próżni.
  • Równa długości linii od wspólnego kolektora powinien być stosowana zarówno dla przedmuchu i próżni.
  • Maksymalnie 12 jednostek na narzędzie.