Wakuometr 39 mm, 100 -kPa - 1
Wakuometr 39 mm, 100 -kPa - 2
Numer przedmiotu: 0248920
4 Warianty

Wakuometr 39 mm, 100 -kPa

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Wakuometr 39 mm, 100 -kPa
    0248920
  • Wakuometr 100 -kPa -30 inHg
    3101602
  • Manometr 1 MPa
    3101603
  • Manometr 250 kPa
    3101626

Funkcje

  • Wskaźnik analogowy, system sprężynowo-dźwigniowy.
  • Mierniki wyposażone są w nakrętkę do instalacji na panelu.