Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię

Opublikowano 27.04.2026
Piab wprowadza piSAVE ESS i piSAVE ESL jako odrębne rozwiązania oszczędzające energię

Piab rozszerza swoją ofertę w zakresie oszczędzania energii, wprowadzając na rynek piSAVE ESS Standalone i piSAVE ESL Standalone, dzięki czemu nasze funkcje oszczędności energii znane z platformy piCLASSIC Neo są dostępne jako elastyczne, niezależne jednostki, które można zintegrować z szeroką gamą zastosowań.

piSAVE® ESS Standalone i piSAVE® ESL Standalone to w pełni pneumatyczne, energooszczędne rozwiązania, zaprojektowane w celu zmaksymalizowania wydajności podciśnienia przy jednoczesnym znacznym zmniejszeniu zużycia sprężonego powietrza i obniżeniu kosztów operacyjnych.


piSAVE® ESS Standalone jest idealny do szczelnych materiałów, zapewniając szybką, bezpieczną obsługę obiektów przy minimalnym zużyciu energii, podczas gdy piSAVE® ESL Standalone został specjalnie opracowany dla wymagających, nieszczelnych materiałów, automatycznie kompensując wycieki w celu ochrony delikatnych produktów i stabilności procesu.

Zapewniają one solidną, cichą i energooszczędną kontrolę próżni, która stanowi wsparcie zarówno wydajności, jak i zrównoważonego rozwoju w nowoczesnych, zautomatyzowanych środowiskach.

piSAVE® ESS Standalone

  • Zapewnia bezpieczną i energooszczędną obsługę szczelnych materiałów i przedmiotów, bez uszczerbku dla wydajności.
  • Automatyczna kontrola podawania sprężonego powietrza do pompy. Wyłącza i ponownie uruchamia przepływ sprężonego powietrza. Ma to na celu utrzymanie zadanego poziom próżni i zminimalizowanie zużycia sprężonego powietrza.
  • Regulacja poziomu podciśnienia w zakresie 30-90 kPa.
  • Duża wydajność przepływu z możliwością obsługi do 6 wkładów COAX MIDI.
  • Minimalizuje hałas w porównaniu do procesu z ciągłym przepływem powietrza.
  • Przyjazne dla użytkownika interfejsy ułatwiające konserwację i regulację poziomu podciśnienia.
  • W pełni pneumatyczny, samoregulujący się proces, niewymagający zewnętrznego sterowania ani programowania.


piSAVE® ESL Standalone

  • Zoptymalizowany pod kątem energooszczędnej obsługi materiałów i przedmiotów, dynamicznie dostosowujący się do rodzaju wycieku, co zapewnia niezawodne i wydajne wykorzystanie próżnie.
  • Dynamiczna i automatyczna regulacja ciśnienia podawania eżektora w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanego poziomu próżni, minimalizując ilość zużywanego sprężonego powietrza.
  • Regulowany poziom podciśnienia w zakresie 20 – 70 -kPa, z przyjaznymi dla użytkownika interfejsami umożliwiającymi precyzyjną kontrolę.
  • Zapobiega niepotrzebnym wahaniom podciśnienia, chroniąc delikatne i wrażliwe materiały.
  • Zmniejsza poziom hałasu poprzez obniżenie zużycia sprężonego powietrza.
  • W pełni pneumatyczny, samoregulujący się proces, niewymagający zewnętrznego sterowania ani programowania.

Udostępnij artykuł