Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

Wybrane chwytaki Joulin będą od teraz sprzedawane jako część marki Kenos®

Opublikowano 8.12.2022

Pod koniec maja firma Piab przejęła Joulin, światowego lidera w zakresie rozwiązań dotyczących chwytaków próżniowych.  
Obecnie, Piab włączył do asortymentu produktów Kenos trzy chwytaki Joulin, podczas gdy rozwiązania dla przemysłu ciężkiego pozostaną częścią marki Joulin, której to eksperci będą wspierali wspomnianą branżę w określeniu najlepszych systemów dla każdego klienta indywidualnego. 

Z racji szybko rozwijającego się rynku dla rozwiązań zajmujących się chwytaniem materiałów, Joulin posiada strategie idealnie dopasowaną do poczynań biznesowych firmy Piab. Poprzez przejęcie, Piab coraz bardziej rozwija automatykę, umacniając tym samym swoją pozycję jako wiodącej firmy w  kluczowych dla nas branżach i tego typu rozwiązaniach, a także wykonuje znaczące kroki w przemyśle drzewnym, bazując na 60 latach doświadczenia Joulin. 
 
By dalej wzmacniać i poszerzać rozwiązania biznesowe stosowane w przemyśle ciężkim i drzewnym, aplikacje składające się z dużych chwytaków i suwnic bramowych będą w dalszym ciągu sprzedawane jako marka Joulin. 
Znani w branży eksperci pozostaną odpowiedzialni za projektowanie i tworzenie rozwiązań będących wstanie sprostać indywidualnym potrzebom odbiorców oraz dostarczając najlepszej jakości usługi. 
 
W tym samym czasie wybrany asortyment chwytaków opracowanych przez Joulin, w tym MiniGrip, FlexiGrip, Safe&Light zostały włączone w markę Kenos, która perfekcyjnie uzupełnia istniejącą ofertę Piab i wspiera różne potrzeby klientów. 
 
Kenos® MiniGrip (KMG) jest odpowiedni do produktów szybko zbywalnych (FMCG), żywności i napoi oraz do przemysłu samochodowego. Jest to chwytak piankowy, który można dostosować do aplikacji z ograniczonym obszarem działania w rozwiązaniach EOAT (oprzyrządowaniu końcowego ramienia chwytaka). Jest to piankowa powierzchnia oferująca zróżnicowane opcję  do podnoszenia różnorakich obiektów bez dokonywania modyfikacji. W razie zróżnicowanych wysokości warstwy, KMG może być wyposażony w kompensator wysokości bez potrzeby zmiany urządzenia montażowego.  Dowiedź się więcej klikając tutaj!
 
Kenos® FlexiGrip (KFG) jest przeznaczony do artykułów spożywczych, napoi, branży samochodowej i konstrukcyjnej. Jest to piankowy chwytak próżniowy, który może być zastosowany jako pojedynczy chwytak na robocie, jak i na cobocie albo połączony w EOAT do użycia z robotem przemysłowym. Wraz z jego piankową powłoką, oferuje dowolność podnoszenia zróżnicowanych produktów bez dokonywania modyfikacji. Jego zaprojektowana modułowo konstrukcja pozwala na szybkie i łatwe zainstalowanie w przypadku zmieniającego się produktu, a także równie dobrze jako prostego przyłączenia do istniejącego sprzętu.  Dowiedź się więcej klikając tutaj!
 
Kenos® Safe&Light (KSL) jest stosowany do aplikacji związanych z pakowaniem, magazynowaniem i paletyzowaniem. Dzięki specjalnie zaprojektowanej strukturze z włókna szklanego okalającego piankowy korpus, jest ona bardzo lekka, co pozwala na optymalne użycie ładowności robotów lub cobotów. Jest to solidne i proste rozwiązanie dla szerokiej gamy celów, zwłaszcza do paletyzowania w środowisku o niejednolitym i z pyłem. Dowiedź się więcej klikając tutaj!

Jako lider technologii próżniowej oferujemy duży wachlarz możliwości dla zróżnicowanych sektorów i aplikacji, od ssawek i pomp do pełnego EOAT oraz rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Jakiekolwiek są potrzeby i wymagania aplikacji, eksperci Piab wesprą każdego klienta we właściwym wyborze narzędzi chwytających i staną na wysokości zadania jako partner, na którym zawsze można polegać, od początku do końca. 

Po więcej informacji skontaktuj się z: 

Luba Biber, Global Marketing Manager, Vacuum Automation Division 
+49 (0) 6033 7960 0 
Piab Vakuum GmbH, Otto-Hahn-Str. 14, 35510 Butzbach, Germany
www.piab.com 

O firmie Piab: 

W firmie Piab rozwijamy automatykę, tworzymy zrównoważone rozwiązania dla bardziej wydajnego i bezpieczniejszego miejsca pracy w zautomatyzowanym świecie. Dostarczamy chwytaki pozwalające robotom na podnoszenie, inteligentnie spożytkowany przepływ materiałów, a także dostarczamy ludziom siłę do podnoszenia przedmiotów. Chcemy czynić świat lepszym. Ta ambicja widoczna jest we wszystkim co robimy. Jest w każdym pomyśle, każdej interakcji, każdym produkcie i rozwiązaniu, które dostarczamy. Nasi kliencie pochodzą z każdego sektora włączając w to branżę spożywczą i napoi, przemysł samochodowy, związany z pakowaniem, logistyką, magazynowanie, e-commerce, elektroniką, chemią oraz sektor farmaceutyczny, a także wytwórstwo.  
Wizja firmy Piab to zautomatyzowany świat, gdzie żadne zasoby nie są marnowane i żaden człowiek nie zostaje ranny. Wraz z sprzedażą na poziomie 1.9 bilionów szwedzkich koron i więcej niż 1000 pracowników oraz czterema dywizjami, jesteśmy globalną organizacją, oferującą swoje usługi w więcej niż 100 krajach z siecią fili i dystrybutorów.

Evolving ourselves.
Evolving you.
Evolving automation.


Udostępnij artykuł

Porównaj produkty

0 produkt(-ów) dodane
Porównaj