W przemyśle kosmetycznym szczególne trudne jest umieszczanie produktów w opakowaniach skierowanych do wielu różnych partnerów handlowych – od ogromnych oddziałów w domach towarowych lub sklepach flagowych po małe sklepy kosmetyczne. Dziś to zadanie jest często wypełniane przez ogromną rzeszę robotników, którzy zbierają i umieszczają każdy przedmiot w konkretnym pudełku. Możliwość automatyzacji wydaje się oczywista, ale jest również trudna, ponieważ wymaga niezwykle dużej elastyczności, aby inwestycja była opłacalna ekonomicznie. Chwytak Kenos® KCS firmy Piab, posiadający certyfikat UR Plus, rozwiązuje ten problem dla klientów z branży kosmetycznej, którzy potrzebują rozwiązania do dostarczania wielu małych elementów połączonych na różne sposoby dla różnych typów sklepów.
Universal Robots, pionier i innowator w rozwoju cobotów do przemysłu produkcyjnego, jest specjalistą, jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań automatyzacyjnych, które rozwiązują zadania wspólnie z personelem ludzkim. Chwytaki są łatwe w użyciu oraz szybkie do wdrożenia, a ich elastyczność często zależy od zastosowanej technologii. Aby chwytak był zgodny z wizją Universal Robots polegającą na dostarczeniu gotowego do użycia rozwiązania, musi bezproblemowo zintegrować się z platformą „plug and play” UR Plus, która umożliwia łatwą instalację i implementację. Faza rozruchu chwytaków certyfikowanych w programie UR Plus jest znacznie skrócona ze względu na wymóg Universal Robots, by producent chwytaków zapewnił obsługę funkcji oprogramowania UR (tzw. UR Cap). Są to małe programy podobne do aplikacji na telefony komórkowe, które umożliwiają użytkownikowi uruchomienie nowego chwytaka na platformie Universal Cobot bez szczegółowej wiedzy programistycznej w ciągu kilku minut. Chwytak Kenos® KCS marki Piab jest teraz wyposażony w odpowiednią funkcję UR Cap i wymieniony na odpowiedniej stronie internetowej UR Plus Solutions. Każdy chwytak stosowany w dystrybucji kosmetyków musi oferować elastyczność w obsłudze wszelkiego rodzaju produktów o dowolnym kształcie i rodzaju opakowania, niezależnie od tego, czy są to kartony, torby, tuby, czy pojemniki szklane.
Zwłaszcza w branży kosmetycznej, ze względu na dużą różnorodność wielu różnych małych produktów, klienci polegają na elastycznych rozwiązaniach automatyki, które powinny obsłużyć wszystkie rodzaje produktów, aby inwestycja była opłacalna. Dzięki elastyczności chwytaka Kenos® KCS firmy Piab klienci w branży kosmetycznej mogą pobierać i umieszczać produkty o dowolnym kształcie lub powierzchni, co ułatwia obsługę wielu różnych części za pomocą tylko jednego narzędzia na końcu ramienia.
Chwytak Kenos® KCS firmy Piab wyposażony jest w oddzielną, niewielką jednostkę pompy, która uzupełnia jednostkę chwytaka o moduł wytwarzania próżni, zajmując przy tym minimalną ilość miejsca. Połączone są ze sobą systemem szybkiej wymiany. Chwytak główny wykonany jest z pianki technicznej, którą może dostosować do różnorodnych krawędzi i kształtów, co zapewnia większą elastyczność podczas pracy z różnymi częściami. Eliminuje to w wielu przypadkach potrzebę dokładnej identyfikacji przenoszonego przedmiotu, jak również chwytanej powierzchni. Dzięki temu, w wielu zastosowaniach nie ma potrzeby wymieniania chwytaka w przypadku zmiany przenoszonego przedmiotu. W ten sposób uzyskujemy natychmiastową gotowość cobota do użycia w różnych procesach technologicznych. Co więcej, oprócz największej możliwej elastyczności w danym zastosowaniu, rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze dzięki krótszym przestojom i mniejszym nakładom pracy na przezbrojenie. Przyczynia się też do tego możliwość prostej wymiany zużytej warstwy piankowej bez konieczności wymieniania całego chwytaka. Chwytak może być również wyposażony w specjalną piankę techniczną zatwierdzoną przez FDA, która przeznaczona jest do bezpośredniego przenoszenia żywności. W przypadku specjalnych zastosowań, takich jak przenoszenie plastikowych worków z koncentratami lub granulatami, firma Piab opracowała kolejną jednostkę chwytającą, którą można szybko zamontować przez system szybkiej wymiany.
Elastyczność pod względem form i powierzchni, którymi można się posługiwać, a także rozmieszczenia produktów, które mają być obsługiwane, są zaletą dla branży kosmetycznej. W przypadku chwytaka Kenos® KCS firmy Piab nie ma znaczenia, czy produkt jest umieszczony dokładnie w specjalnie zaplanowanym miejscu –może go podnieść, o ile można uchwycić większość powierzchni produktu.
Jednostki chwytaków charakteryzują się konstrukcją pozbawioną krawędzi. Ze względu na zaokrąglone boki i powierzchnię pianki technicznej, potencjalne ryzyko obrażeń prawie nie istnieje. To sprawia, że chwytaki są szczególnie bezpieczne w użyciu na robotach, które swobodnie współpracują z ludźmi.
Jednostka pompy jest wyposażona w nowej generacji, wydajną technologię próżniową Piab COAX® SX. Lekka jednostka piCHIP jest małą, zoptymalizowaną pod kątem integracji pompą próżniową. Została wybrana ze względu na prawie bezgłośną pracę, dzięki czemu idealnie nadaje się do użycia w pobliżu operatora. Eżektory COAX® są co najmniej dwa razy szybsze niż inne eżektory oraz zapewniają trzykrotnie większy przepływ niż konwencjonalne eżektory z identycznym zużyciem powietrza. Dzięki temu jednostka pompy może zapewnić wysoką wydajność nawet przy niskim lub zmiennym ciśnieniu zasilania. Niezależne testy porównawcze przeprowadzone we Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU w Dreźnie pokazały, że eżektory Piab wymagają znacznie mniej sprężonego powietrza, aby uzyskać taką samą wydajność w porównaniu do eżektorów innych producentów. Dzięki temu są szczególnie energooszczędne. W związku z tym ich zastosowanie zmniejsza koszt sprężonego powietrza, a tym samym całkowity koszt produkcji. Jest to kolejny ważny czynnik w warunkach coraz większej konkurencji branżowej, szczególnie w przypadkach, w których przenoszenie i układanie produktu samo w sobie nie stanowi wartości dodanej w procesie produkcji.