Podnieś poziom bezpieczeństwa i wydajności dzięki urządzeniom ATEX firmy Piab

Przy doborze urządzeń do środowisk, w których może występować atmosfera wybuchowa, kluczowe znaczenie ma zapewnienie zgodności z dyrektywami ATEX. Skrót ATEX, pochodzący od angielskiego wyrażenia „ATmosphere EXplosible”, odnosi się do dyrektyw Unii Europejskiej regulujących stosowanie urządzeń w atmosferach wybuchowych. Dla inżynierów i kierowników operacyjnych rozważających zastosowanie przenośników Piab zgodnych z ATEX, zrozumienie zasad certyfikacji ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności z przepisami oraz wydajności operacyjnej.

Zaangażowanie firmy Piab w bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Piab jest liderem w dostarczaniu sprzętu certyfikowanego zgodnie z dyrektywą ATEX, w tym przenośników ATEX i maszyn ATEX, od 2004 roku. Projektujemy nasze przenośniki ATEX, aby bezpiecznie transportować suche proszki i granulaty, które mogą tworzyć wybuchowe chmury pyłu. Sprzęt Piab zatwierdzony zgodnie z dyrektywą ATEX jest certyfikowany przez organizację zewnętrzną, co zapewnia, że spełnia on rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Piab oferuje ponad 300 różnych konfiguracji jednostek zatwierdzonych zgodnie z dyrektywą ATEX, co pozwala na dostosowane podejście do spełnienia specyficznych potrzeb operacyjnych.

Kluczowe cechy sprzętu Piab, certyfikowanego zgodnie z dyrektywą ATEX

Materiały antystatyczne

Wszystkie uszczelki, części gumowe i główne elementy plastikowe są dostępne w wersji antystatycznej, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, co jest niezbędne do uniknięcia iskrzenia.

 


Kompletna konstrukcja systemu

Nasze maszyny zgodne z dyrektywą ATEX zawierają niezbędne komponenty, takie jak pompy, filtry, moduły wlotowe i zawory dolne, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla środowisk wybuchowych. /*Przenośniki próżniowe wyposażone w pompy eżektorowe spełniają wymagania klasyfikacji ATEX; te z pompami mechanicznymi – nie.

Obszary zastosowań i branże

 

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny

W produkcji farmaceutycznej i chemicznej napełnianie reaktora jest częstym wyzwaniem ze względu na obecność wybuchowych gazów lotnych. Napełnianie musi być przeprowadzane bezpiecznie i automatycznie. Sam przenośnik próżniowy (VC) nie wytworzy strefy zagrożenia, ponieważ jest uszczelniony, co pozwala na umieszczenie go w potencjalnie wybuchowych środowiskach. Przenośniki piFLOW®, szczególnie modele takie jak piFLOW®p i piFLOW®t, są zaprojektowane do radzenia sobie z takimi warunkami z zgodnością z dyrektywą ATEX, zapewniając bezpieczną i wydajną operację.

Napełnianie reaktora przenośnikiem, zgodnym z dyrektywą ATEX
Napełniarka ślimakowa wypełniana za pomocą przenośnika próżniowego Piab.

Ryzyko wybuchu w przemyśle spożywczym

W przemyśle spożywczym przenoszenie składników takich jak cukier, skrobia, stabilizatory, dekstryna lub mąka jest możliwe bez ryzyka wybuchu dzięki przenośnikom próżniowym Piab.

Na przykład składniki mogą być transportowane ze stacji zsypu worków, gdzie przenośnik próżniowy podaje mieszankę mąki do pionowego miksera. Następnie inny przenośnik próżniowy przenosi mieszankę do wypełniacza ślimakowego (jak na obrazku). Seria piFLOW®fc jest idealna do tych zastosowań, oferując wolne od pyłu i higieniczne rozwiązania transportowe, które spełniają zarówno dyrektywę ATEX, jak i standardy spożywcze.

Branża kosmetyczna

W branży kosmetycznej obsługa organicznych zagęstników, proszków witaminowych lub filtrów przeciwsłonecznych jako dodatków, wymaga precyzyjnych i bezpiecznych rozwiązań do transportu. Modele piFLOW®i i piFLOW®f są odpowiednie do tych zastosowań, zapewniając wydajny i bezpieczny transport wrażliwych materiałów. Dodatkowo, w przemyśle chemicznym, te przenośniki mogą obsługiwać woski, proszki z tworzyw sztucznych, wypełniacze pokryte powłoką organiczną, włókna celulozowe i lekkie wypełniacze napełnione gazem, wspierając zastosowania związane z dyspersją i mieszaniem.

Napełnianie saszetek za pomocą przenośnika próżniowego Piab
Podawanie do silosu za pomocą przenośnika próżniowego Piab

Korzystanie z Piab w pomieszczeniach czystych

Podczas planowania konfiguracji w pomieszczeniach czystych, ważniejsze niż kiedykolwiek jest unikanie jakichkolwiek źródeł zapłonu z Twojego sprzętu w tej przestrzeni. W tym przypadku jednostka piFLOW napełnia zasobnik. Eżektory Piab spełniają wymagania dyrektywy ATEX, ale pompa może być również zamontowana zdalnie. Wnętrze przenośnika jest odpowiednie dla Strefy 20 lub 0, podczas gdy zewnętrzna część może poradzić sobie ze Strefą 21 lub 1, zapewniając kompleksowe bezpieczeństwo w różnych środowiskach.

Podstawy dyrektywy ATEX - Czym jest certyfikacja ATEX?

Certyfikat ATEX jest obowiązkowym wymogiem dla urządzeń używanych w środowiskach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Obejmuje to obszary, w których pył, gaz, para lub mgła mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. Dyrektywa ATEX 2014/34/UE określa kluczowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy dla urządzeń mechanicznych i nieelektrycznych ATEX. Sprzęt ten służy w środowiskach niebezpiecznych.

Zrozumienie stref ATEX i kategorii sprzętu

Certyfikacja ATEX polega na podziale obszarów na strefy w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia i czas trwania atmosfer wybuchowych oraz określeniu poziomów ochrony urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX. Próżniowe przenośniki Piab mogą być umieszczane również w strefach gazowych. Mogą one również obsługiwać mieszanki hybrydowe w środowiskach, w których występują zarówno pyły, jak i gazy, a mieszanki te mogą być wybuchowe, np. podczas pracy proszkami metali w określonych mieszankach gazowych lub podczas transportu proszków farmaceutycznych w różnego rodzaju gazach.

Przegląd stref pyłu oraz pyłu i gazu, zgodnie z dyrektywą ATEX przedstawioną na przenośniku Piab piFLOWp 33:

Klasyfikacja stref pyłu i gazu Piab

Strefy pyłu:

  • Strefa 20: Atmosfera wybuchowa występuje często lub stale.
  • Strefa 21: Może się sporadycznie zdarzać podczas normalnej pracy.
  • Strefa 22: Mało prawdopodobne podczas normalnej operacji, ale może wystąpić w krótkich okresach czasu.

Strefy pyłu i gazu:

  • Strefa 0: Atmosfera wybuchowa obecna często lub stale.
  • Strefa 1: Może się to zdarzyć sporadycznie podczas normalnej pracy.
  • Strefa 2: Mało prawdopodobne podczas normalnej operacji, ale może wystąpić w krótkich okresach czasu.

Przenośniki próżniowe Piab i części spełniające wymagania dyrektywy ATEX

Kategorie sprzętu zgodne z dyrektywą ATEX:

  • Kategoria 1: Dla stref największego zagrożenia (0, 20); wymaga zewnętrznej certyfikacji.
  • Kategoria 2: Dla stref średniego zagrożenia (1, 21); wymaga zaangażowania jednostki notyfikowanej.
  • Kategoria 3: Dla stref najmniejszego zagrożenia (2, 22); umożliwia samocertyfikację.

Piab oferuje przenośniki próżniowe zarówno dla kategorii 1, jak i 2.

Przenośniki próżniowe Piab mogą być konfigurowane w taki sposób, aby spełniać różne kategorie dyrektywy ATEX w zależności od specyficznych wymagań i stref, do których są przeznaczone. Oferują kompleksowy asortyment produktów, który może obejmować konfiguracje dla różnych kategorii, zapewniając, że spełniają one niezbędne standardy bezpieczeństwa do użytku w potencjalnie wybuchowych atmosferach. Sprzęt jest zaprojektowany tak, aby nie zawierał żadnego źródła zapłonu w normalnych, zalecanych warunkach pracy, zgodnie z normami ISO EN 80079-36 i ISO EN 80079-37.

Seria piFLOWp firmy Piab

piFLOW®p dla stref 20, 21, 22 i 0, 1, 2 (gaz i pył)

piFLOWp jest wykonany z SS316L, co czyni go linią premium przenośników podciśnieniowych Piab o najszerszym, dostępnym zakresie wydajności. Dostępne są wszystkie konfiguracje z oznaczeniem EX.

Najwyższy poziom klasyfikacji EX dla piFLOWp:

  • Pył ATEX: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C
  • Dyrektywa ATEX dla pyłu i gazu: EX II 1/2/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db/Db | EX II 1/1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Ga/Gb | 0°C ≤ Ta ≤ +60°C

piFLOW®i oraz f dla stref 20, 21, 22 (pył)

W tej konfiguracji przenośnik może być wyposażony w komponenty przeciwwybuchowe, aby radzić sobie z okazjonalnie występującymi atmosferami gazowymi o właściwości wybuchowych. System jest dostępny z odpowiednim uziemieniem i połączeniem, aby zapobiec wyładowaniom statycznym.

Podczas gdy piFLOW®i ma podobne cechy, piFLOW®f jest specjalnie dostosowany do zgodności z wymogami bezpieczeństwa dotyczącymi żywności, spełniając tym samym wymagania Agencji ds. Żywności i Leków.

Najwyższy poziom klasyfikacji EX dla piFLOWf oraz i:

  • Dyrektywa ATEX dla pyłu: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
Dyrektywa ATEX piFLOWi oraz piFLOWf
dyrektywa ATEX piFLOWfc

piFLOW®fc dla strefy 20, 21, 22 (pył)

Ta seria produktów jest wykonana z SS304, wytrzymałego przenośnika do różnych potrzeb.

Dostępne są konfiguracje obejmujące antystatyczne (rozpraszające) materiały dla wszystkich uszczelek i części gumowych, aby zapobiec gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować zapłon pyłu. Dostępne są konfiguracje obejmujące kompletne urządzenie z pompą próżniową, filtrem, modułem wlotowym i zaworem dolnym.

Najwyższy poziom klasyfikacji EX dla piFLOWfc:

  • Dyrektywa ATEX dla pyłu: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db

piFLOW®t dla stref 20, 21, 22 i 0, 1, 2 (gaz i pył)

Dostępne konfiguracje są przeznaczone do obszarów, w których podczas normalnej eksploatacji występowanie chmury pyłu palnego jest mało prawdopodobne, a jeśli już do tego dojdzie, utrzyma się ona tylko przez krótki czas. Zawiera materiały antystatyczne i odpowiednie uziemienie, co pozwala zminimalizować ryzyko zapłonu; jest wyposażony w pompę próżniową, filtr i inne elementy.

Najwyższy poziom klasyfikacji EX dla piFLOWt:

  • ATEX dla pyłu: EX II 1/2 D Ex h IIIC T80°C Da/Db
  • ATEX dla gazu: EX II 1/2 G Ex h IIB T6 Ga/Gb

 

piFLOWt ATEX
Filtry Piab zgodne z dyrektywą ATEX

Części zamienne i akcesoria

  • Filtry: Dostępne są różne filtry, w tym harmonijkowe i tekstylne, zaprojektowane, aby spełniać określone wymagania dyrektywy ATEX. Wybór filtra zależy od transportowanego materiału i specyficznej klasyfikacji strefy ATEX. W dyrektywie ATEX dla pyłu i gazu, IIB, dostępna opcja to harmonijkowy filtr rurkowy.
  • Uszczelnienia: Wszystkie uszczelnienia NBR są stosowane ze względu na ich właściwości antystatyczne, zapewniając bezpieczeństwo w środowiskach zagrożonych wybuchem.
  • Pompy: Różne pompy spełniają wymagania dyrektywy ATEX. Wybierz piPremium, aby spełnić wymagania dyrektywy ATEX dotyczące pyłu, pyłu i gazu. Wybierz piBASIC do zastosowań z pyłem zgodnych z dyrektywą ATEX (niezalecane do środowisk z pyłem i gazem zgodnych z dyrektywą ATEX).

Cecha piGentle nie jest odpowiednia dla środowisk wybuchowych.

Korzyści z wyboru sprzętu zgodnego z dyrektywą ATEX firmy Piab.

Zwiększone bezpieczeństwo

Przenośniki firmy Piab zgodne z normą ATEX zostały zaprojektowane w celu ograniczenia ryzyka zapłonu, zapewniając bezpieczniejsze środowisko pracy. W konstrukcji zastosowano materiały rozpraszające ładunki elektrostatyczne, dzięki czemu ryzyko zapłonu jest zminimalizowane nawet w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

Zgodność z przepisami

Wybierając sprzęt z certyfikatem ATEX, zapewniasz zgodność z przepisami UE, unikając potencjalnych problemów prawnych i operacyjnych. Przenośniki Piab zgodne z rozporządzeniem ATEX są oznaczone symbolem Ex i spełniają wymagania dyrektywy maszynowej.

Wydajność operacyjna

Nasi inżynierowie projektują urządzenia mechaniczne Piab, ATEX, z myślą o niezawodności i wydajności, co pozwala zminimalizować przestoje i koszty konserwacji. Urządzenia te są nie tylko bezpieczne w użyciu w środowiskach zagrożonych wybuchem, ale także zwiększają wydajność pracy.

Wszechstronność

Dzięki tysiącom dostępnych konfiguracji, Piab oferuje rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb operacyjnych i warunków środowiskowych. Skonfiguruj swoje rozwiązanie do transportu już dziś!

Dla operatorów w branżach narażonych na atmosfery wybuchowe, wybór sprzętu z certyfikatem ATEX od Piab zapewnia bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i wydajność. Priorytetem dla nas jest jakość, a przestrzeganie przepisów sprawia, że jesteśmy zaufanym partnerem.

Oferujemy rozwiązania, które odpowiadają unikalnym wyzwaniom Twoich procesów. Zainwestuj w sprzęt, który zapewnia spokój ducha i sukces operacyjny. Spełniaj i przekraczaj standardy bezpieczeństwa, wybierając Piab.

Skonfiguruj tutaj swój przenośnik próżniowy oznaczony ATEX.

Skonsultuj się z naszymi ekspertami w sprawie przenośników próżniowych ATEX.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Kraj
Chcę otrzymywać najnowsze wiadomości od Piab przez e-mail