Technologia piankowa
Technologia piankowa Kenos zapewnia wydajne i precyzyjne chwytanie w szerokim zakresie zastosowań. Od małych komponentów po chwytaki o dużej powierzchni, nasze adaptowalne rozwiązania piankowe z łatwością dają sobie z różnymi powierzchniami itypami produktów - wspierając niezawodną, wysokowydajną automatyzację próżniową.

Dlaczego uszczelnianie przy pomocy chwytaka piankowego?
Technologia uszczelniania pianką umożliwia stabilne i precyzyjne chwytanie, nawet na szorstkich lub nieregularnych powierzchniach. Elastyczna, piankowa mata dopasowuje się do powierzchni produktu, tworząc bezpieczne uszczelnienie - bez konieczności pełnego pokrycia.
Odpowiednie zarówno do małych, jak i dużych powierzchni, chwytaki piankowe mogą obsługiwać wszystko, od pojedynczych przedmiotów po pełne palety, wspierając produktywność i niezawodność procesu.
Technologia piankowa, dostosowana do wszystkich systemów

Rozwiązania dla małych obszarów
Piankowe, próżniowe przyssawki, Kenos Mini Grippers (KMG) i Kenos Flexi Grippers (KFG). Korzystają one z wszechstronności technologii piankowej. Łatwo zintegrowane je ze scentralizowanymi lub zdecentralizowanymi systemami podciśnieniowymi, mogą chwytać wiele przedmiotów jednocześnie - nawet przy częściowym pokryciu - zapewniając niezawodne uszczelnienie na różnych powierzchniach.

Rozwiązania dla dużej powierzchni
Piankowe chwytaki o dużej powierzchni zapewniają rozległy obszar uszczelnienia do obsługi ładunków, od pojedynczych kartonów po pełne warstwy słoików. Ich tolerancja pozwala na nieprecyzyjne umieszczenie produktu. Dostosowują się one do różnych geometrii, dzięki czemu idealnie nadają się do wymagających zastosowań związanych z paletami.
Zaprojektowana z myślą o łatwej konserwacji
Technologia piankowa została opracowana z myślą o trwałości i łatwości serwisowania. Matę z pianki można szybko zdjąć i wymienić, co skraca czas przestojów i wydłuża żywotność konstrukcji.
Do wyboru jest bezpieczne rozwiązanie samoprzylepne, opracowane z myślą o bezpiecznym użytkowaniu i łatwym usuwaniu lub opatentowany system EasyFoam, w którym mocowanie magnetyczne umożliwia wymianę pianki w kilka sekund.
Szukasz zapasowej pianki lub planujesz modernizację chwytaka?
Skontaktuj się z Kenos, aby omówić odpowiednie rozwiązanie z naszymi inżynierami.