Odkryj, w jaki sposób rozwiązania Kenos zaspokajają rzeczywiste potrzeby zastosowań w różnych branżach - od pakowania i paletyzacji po specjalistyczną obsługę w wymagających środowiskach.
Kartonowe pudełka
Obsługa kartonów wiąże się z różnicami w rozmiarze, jakości i wzorcach przenoszenia. Niezależnie od tego, czy chodzi o pakowanie, paletyzację, depaletyzację, czy pick-and-place (podnoszenie i umieszczanie), modułowe chwytaki Kenos dostosowują się do procesu.
Rozwiązania piankowe lub z przyssawką zapewniają mocny chwyt przy niskim zużyciu powietrza i łatwej konserwacji, pozwalając na niezawodne wsparcie nawet w zapylonym środowisku.


Produkty szybkozbywalne
Pakowanie produktów szybkozbywalnych wymaga szybkości, elastyczności i wysokich standardów higieny. Chwytaki Kenos wspierają wydajne przenoszenie oraz pakowanie różnorodnych produktów, z szybkimi przejściami i wysoką przepustowością.
Lekkie konstrukcje są kompatybilne ze scentralizowanymi systemami podciśnieniowymi, umożliwiając płynną integrację z istniejącymi konfiguracjami automatyzacji.
Produkt z otwartą górą
Produkty z otwartym wieczkiem, takie jak puszki, słoiki, pojemniki i wiadra, stanowią wyzwanie ze względu na nierówne warstwy i różne wymiary. Rozwiązania Kenos umożliwiają wydajną obsługę, od pojedynczych elementów do pełnych warstw palet i arkuszy przekładkowych.
Dedykowane, piankowe konstrukcje zapewniają stabilny chwyt i precyzyjny proces, wspierając elastyczną i niezawodną automatyzację w produkcji żywności, napojów oraz kosmetyków.


Torby i woreczki
Torby, woreczki i saszetki wykonane z papieru lub tworzywa sztucznego oraz często przemieszczające ciężkie ładunki wymagają elastycznych rozwiązań w zakresie przenoszenia. Kenos oferuje chwytaki próżniowe z metalowymi lub piankowymi, uszczelniającymi wargami, a także te, mechaniczne do zastosowań, w których próżnia nie jest odpowiednia.
Opcjonalne flansze wibrujące wspomagają wydajne opróżnianie przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznej obsługi, zapewniając niezawodne wsparcie w wymagających środowiskach.
Chwytaki współpracujące
Roboty współpracujące umożliwiają bezpieczną automatyzację pakowania, paletyzacji i montażu. Chwytaki współpracujące Kenos zostały zaprojektowane tak, aby były lekkie, a jednocześnie obsługiwały duże ładowności, pomagając zmaksymalizować wydajność i elastyczność kobotów. Jednocześnie, chwytaki współpracujące Piab oferują szeroki zakres inteligentnych funkcji i pełną zintegrowanie funkcji plug and play.
Zaprojektowane z myślą o modułowości i precyzji, obsługują szeroki zakres zadań związanych z zautomatyzowaną współpracą w nowoczesnych środowiskach produkcyjnych.


Drewno
W zastosowaniach związanych z drewnem, chwytaki Kenos zapewniają precyzyjne i ostrożne przenoszenie materiałów klasy meblarskiej. W wymagających środowiskach – pyłu, wilgoci lub niskich temperaturach – rozwiązania Joulin zapewniają niezawodną wydajność.
Od pojedynczych desek do pełnych warstw, solidna konstrukcja i niskie koszty konserwacji sprawiają, że darzone dużym zaufaniem chwytaki Joulin są idealnym wyborem dla przemysłu drzewnego.