Spersonalizowane, niestandardowe projekty
Każde zastosowanie jest inne. Kenos projektuje niestandardowe narzędzia końcowe robota, łącząc próżnię, piankę, mechaniczne chwytanie i technologie hybrydowe - stworzone z myślą o precyzji, wydajności i niezawodności.
Dostosuj standard
W Kenos dostosowanie zaczyna się od sprawdzonych platform. Nasze chwytaki podciśnieniowe KVG można spersonalizować pod specyficzne wymagania zastosowania - takie jak specjalne wymiary, niestandardowy podział na strefy do przenoszenia wielu przedmiotów, unikalne układy lub integracja opatentowanych zaworów czujnika piSAVE® sense w celu poprawy energooszczędności.
Szeroki wybór przyssawek i rodzajów pianki pozwala nam dopasować się do materiału i procesu. Wspierani przez szybko reagujące biuro techniczne, przekształcamy standardowe narzędzia w zoptymalizowane pod kątem aplikacji rozwiązania EOAT - bez zbędnej złożoności.


Zautomatyzowane rozwiązania do paletyzacji
Nie ma dwóch takich samych zastosowań w obrębie paletyzacji. Kenos opracowuje niestandardowe systemy EOAT do paletyzacji. Zaprojektowane z myślą o produktach, wzorach i przepływie procesu produkcji. Nasze rozwiązania obsługują zaawansowany podział na strefy dla złożonych układów i niezawodny transport palet, arkuszy przekładek oraz pośrednich warstw.
Wbudowana detekcja produktu, wydajne dmuchawy oraz zespoły zaworów gotowe do podłączenia do magistrali, zapewniają stabilną i precyzyjną pracę. Wszystkie rozwiązania są zatwierdzone podczas wewnętrznych testów oraz dzięki sprawdzonej technologi piankowej, nawet w przypadku trudnych aplikacji jak przenoszenie puszek i słoików

Rozwiązanie do obsługi napojów
Logistyka napojów wymaga elastyczności i sprytnej adaptacji. Kenos Beverage Handling Solution to system EOAT o wysokiej konfigurowalności do paletyzacji i depaletyzacji kartonów, zestawów butelek oraz ich owiniętej wersji, palet i przekładek.
Jeden chwytak umożliwia wydajną obsługę wielu typów produktów, od prostych układów po rozwiązania ze stabilizatorami pionowymi, narzędziami gwarantującymi szybką wymianę i obsługą przekładek. Każda konfiguracja jest dostosowana do zastosowania, aby zapewnić niezawodną i wydajną operację.
Mieszaj technologie
Niektóre zastosowania wymagają więcej niż jednej technologii chwytania. Kenos łączy podciśnienie, piankę, chwytanie mechaniczne, kontrolowany ruch i komponenty drukowane w 3D, aby tworzyć rozwiązania EOAT precyzyjnie dopasowane do zadania.
Takie podejście jest idealne do obsługi otwartych skrzynek, złożonych geometrii lub zastosowań wymagających dodatkowego zabezpieczenia uchwytu. Pozwala to na optymalizację zarówno wydajności, jak i niezawodności w wymagających środowiskach.

Nie jesteś pewien, czego potrzebujesz?
Nasi specjaliści służą pomocą.