Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 100mm, 19mm kołek blokujący - 1
Numer przedmiotu: Swivel arm slide on 100, pin 19
9 Warianty

Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 100mm, 19mm kołek blokujący

Ramię obrotowe oferuje nieograniczone możliwości pozycjonowania przyssawki, dzięki czemu łatwo znaleźć właściwe miejsce na obiekt, aby go przenosić lub chwytać. Wyposażeniem funkcyjnym są zdecentralizowane pompy próżniowe lub przyłącza próżniowe dla scentralizowanych systemów próżniowych. Dostępne są one w kilku różnych konfiguracjach ze specjalnymi funkcjami dla oszczędności energii, bezpieczeństwa i kompensacji poziomu. Wyposażenie funkcyjne montowane jest na ramieniu obrotowym PMAT przez w pełni elastyczne złącze kulowe lub bardziej sztywny i obrotowy kołek blokujący.

To jest produkt konfigurowalny. Proszę użyć konfiguratora, aby dostosować przedmiot do swoich potrzeb i zobaczyć zaktualizowaną cenę i dostępność.

Warianty

  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 50mm, 16mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 50mm, 19mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 50mm, łącznik kulowy
    Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 100mm, 16mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 100mm, 19mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 100mm, łącznik kulowy
    Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 150mm, 16mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 150mm, 19mm kołek blokujący
    Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Przesuwne ramię obrotowe, pręt przedłużający 150mm, łącznik kulowy
    Swivel arm slide on 150, ball joint

Funkcje

  • Standardowe mocowania do prowadnic 25 mm lub 1 ".
  • Prosta regulacja pojedyńczą śrubą.
  • Dostępne z kołkami blokującymi 16, 19 lub pod złącze kulowe, standard przemysłowy.