Numer przedmiotu: 0211625
2 Warianty
Sensor holder Ø12/Ø18mm with lock pin 19 mm
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0211624
0211625
Funkcje
- Uchwyt czujnika dla systemów oprzyrządowania końcówki ramienia.
- Pasuje do czujników o średnicy 18 mm lub 12 mm, w zestawie adapter redukujący.
- Przegub kulowy - Standardowy interfejs przemysłowy o średnicy 28,6 mm dla systemów oprzyrządowania końcówek ramienia.
- Kołek blokujący 19 mm - Standardowy interfejs przemysłowy, tzw. "Apple core" dla systemów oprzyrządowania końcówek ramienia.