Suction cup holder - Lock pin 19 - LH/RH- G3/8" M - G1/4" F - 1/8" NPSF - 1
Numer przedmiotu: 02.10.547
6 Warianty

Suction cup holder - Lock pin 19 - LH/RH- G3/8" M - G1/4" F - 1/8" NPSF

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Suction cup holder - Ball joint - LH/RH-G3/8" F - G1/4" F -1/8" NPSF
    02.10.544
  • Suction cup holder - Ball joint - LH/RH-G3/8" M - G1/4" F - 1/8" NPSF
    02.10.545
  • Suction cup holder - Ball joint - LH/RH - 3/8" NPT M - 1/4" NPT F - 1/8" NPSF
    02.10.548
  • Suction cup holder - Lock pin 19 - LH/RH-G3/8" F - G1/4" F - 1/8" NPSF
    02.10.546
  • Suction cup holder - Lock pin 19 - LH/RH- G3/8" M - G1/4" F - 1/8" NPSF
    02.10.547
  • Suction cup holder - Lock pin 19 - LH/RH - 3/8" NPT M- 1/4" NPT F - 1/8" NPSF
    02.10.549

Funkcje

  • Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
  • Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
  • Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
  • Optional vacuum sensing port.