Numer przedmiotu: 0214749
7 Warianty
VTB 2-2-1/4 JX Manifold Block
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
 0212971 0212971
 0212972 0212972
 0214748 0214748
 0214750 0214750
 0214746 0214746
 0214747 0214747
 0214749 0214749
Funkcje
- Umożliwiają zapewnienie wielu portów obwodów próżni lub powietrza
- Zapewniają pewne mocowanie do profilu będącego częścią ramy.
- Dopasowuje rury równolegle do ramy, aby zapewnić uporządkowany układ rur.
- Do stosowania z profilami typu L, X i D.