VTB 2-1-1/4 JX Manifold Block - 1
Numer przedmiotu: 0214747
7 Warianty

VTB 2-1-1/4 JX Manifold Block

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • VTB M5 L Blok kolektora L
    0212971
  • VTB 1/4 X Blok kolektora X
    0212972
  • VTB 2-1-1/4 X Manifold Block
    0214748
  • VTB 2-2-1/4 X Manifold Block
    0214750
  • VTB 1/4 JX Manifold Block
    0214746
  • VTB 2-1-1/4 JX Manifold Block
    0214747
  • VTB 2-2-1/4 JX Manifold Block
    0214749

Funkcje

  • Umożliwiają zapewnienie wielu portów obwodów próżni lub powietrza
  • Zapewniają pewne mocowanie do profilu będącego częścią ramy.
  • Dopasowuje rury równolegle do ramy, aby zapewnić uporządkowany układ rur.
  • Do stosowania z profilami typu L, X i D.