Numer przedmiotu: 0214514
9 Warianty
L04-M3 Male Elbow
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0212980
0212981
0214513
0214514
0212982
0212983
0212984
0212985
0212986
Funkcje
- Przyjmuje rury FEP, PFA, z nylonu, z miękkiego nylonu i z poliuretanu
- Medium: powietrze, woda
- Zakres roboczy ciśnienia: -100kPa~1MPa
- Specjalny kołnierz umożliwia proste zdejmowanie rur bez ich uszkadzania
- Nie należy używać tego produktu w układach wody pitnej
- Pasuje do standardowych gwintów żeńskich: BSP, BSPT, G, Rc
- * Sprzedawane w pakietach po 10