66-0401-10 Reduction Bushing - 1
Numer przedmiotu: 66-0401-10
5 Warianty

66-0401-10 Reduction Bushing

Fits male threads BSP, BSPT, G, RFits female threads BSP, BSPT, G, Rc* Sold in Packs of 10
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • Hex Bushings
    66-0201-10
  • 66-0401-10 Reduction Bushing
    66-0401-10
  • 66-0403-10 Hex Bushing
    66-0403-10
  • 66-0604-10 Reduction Bushing
    66-0604-10
  • 66-2050-10 Reduction Bushing
    66-2050-10

Funkcje

  • Fits male threads BSP, BSPT, G, R
  • Fits female threads BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sold in Packs of 10