Numer przedmiotu: 0214763
4 Warianty
WSA 30 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0214760
- 0214761
- 0214762
- 0214763
Funkcje
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.