Numer przedmiotu: 0215352
4 Warianty
GPM 1 LT Quick Change Mounting Plate
Low cost dove-tail mounting plate for grippers.Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.Lightweight aluminum plates for standard applications.LT-Type (Light): Can be used for light tools with any SWM plate of same size.Use with LT SWM plates for greatest weight reduction in light duty applications.Available in C and X styles as above on request.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0215350
0215354
0215351
0215352