TAD 3 Tool Alignment Device - 1
Numer przedmiotu: 0214707
4 Warianty

TAD 3 Tool Alignment Device

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • TAD 0 Tool Alignment Device
    0214704
  • TAD 1 Tool Alignment Device
    0214705
  • TAD 2 Tool Alignment Device
    0214706
  • TAD 3 Tool Alignment Device
    0214707

Funkcje

  • "Allows tools to shift for proper alignment with parts.
  • Use with locator pins or bushings to align tools with molds or other machines.
  • After aligned the compensator can be locked in place for proper part placement."