SWM 0 Quick Change Mounting Chuck - 1
Numer przedmiotu: SWM 0
9 Warianty

SWM 0 Quick Change Mounting Chuck

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • SWM 1 Uchwyt montażowy systemu szybkiej wymiany
    0212936
  • SWM 2 Uchwyt systemu szybkiej wymiany
    0212937
  • SWM 3 Uchwyt systemu szybkiej wymiany
    0212938
  • SWM 1 E Uchwyt systemu szybkiej wymiany z armaturą pneumatyczną
    0212939
  • SWM 2 E Uchwyt systemu szybkiej wymiany z armaturą pneumatyczną
    0212940
  • SWM 3 E Uchwyt systemu szybkiej wymiany z armaturą pneumatyczną
    0212941
  • SWM 0 Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0
  • SWM 0.1 Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0.1
  • SWM 0 E Quick Change Mounting Chuck
    SWM 0 E

Funkcje

  • Adaptowalne do każdego robota.
  • Jednorazowa, opłacalna inwestycja dla jednego robota.
  • Sprawia, że roboty mogą wymieniać się EOAT.
  • Minimalizuje czas przestoju podczas zmian konfiguracji.
  • Chwytak EOAT pozostaje wyregulowany i bezpieczny.
  • Zintegrowany pneumatyczny system szybkiego odłączania.
  • Lekkie płyty bazowe do standardowych zastosowań.
  • Można przymocować do boku uchwytu pomocniczy kolektor, aby zapewnić dodatkowe porty pneumatyczne do szybkiego odłączania.
  • E-type (Economy): Uchwyt montażowy bez armatury pneumatycznej pozwala ograniczyć koszty i zmniejszyć masę.
  • E-type (Economy): Tego typu uchwyty są najprzydatniejsze, gdy złącza pneumatyczne robota znajdują się w pobliżu EOAT lub gdy EOAT może być blisko ładunku unoszonego przez robota.