GPM 0 Quick Change Mounting Plate - 1
Numer przedmiotu: 0214328
5 Warianty

GPM 0 Quick Change Mounting Plate

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GPM 1 Płyta montażowa
    0212942
  • GPM 2 Płyta montażowa
    0212943
  • GPM 3 Płyta montażowa
    0212944
  • GPM 0 Quick Change Mounting Plate
    0214328
  • GPM 0.1 Quick Change Mounting Plate
    0214330

Funkcje

  • Dostępne w wersji standardowej lub X-Typ
  • Ograniczające koszty płytki montażowe do chwytaków
  • Można ich używać z oraz bez Uchwytów sytemu szybkiej wymiany
  • Lekkie aluminiowe płytki do standardowych zastosowań