Numer przedmiotu: 0212941
9 Warianty
SWM 3 E Uchwyt systemu szybkiej wymiany z armaturą pneumatyczną
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0212936
0212937
0212938
0212939
0212940
0212941
SWM 0
SWM 0.1
SWM 0 E
Funkcje
- Adaptowalne do każdego robota.
- Jednorazowa, opłacalna inwestycja dla jednego robota.
- Sprawia, że roboty mogą wymieniać się EOAT.
- Minimalizuje czas przestoju podczas zmian konfiguracji.
- Chwytak EOAT pozostaje wyregulowany i bezpieczny.
- Zintegrowany pneumatyczny system szybkiego odłączania.
- Lekkie płyty bazowe do standardowych zastosowań.
- Można przymocować do boku uchwytu pomocniczy kolektor, aby zapewnić dodatkowe porty pneumatyczne do szybkiego odłączania.
- E-type (Economy): Uchwyt montażowy bez armatury pneumatycznej pozwala ograniczyć koszty i zmniejszyć masę.
- E-type (Economy): Tego typu uchwyty są najprzydatniejsze, gdy złącza pneumatyczne robota znajdują się w pobliżu EOAT lub gdy EOAT może być blisko ładunku unoszonego przez robota.