Numer przedmiotu: 0213441
4 Warianty
KZG-ECDQMB32-20 Kompaktowy cylinder z prowadnicą
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213440
0213441
0213442
0213443
Funkcje
- Inne kompaktowe cylindry dostępne na zamówienie.
- Aby dowiedzieć się więcej o czujnikach cylindrów, patrz strona FB-ESG-D4.
- Aby dowiedzieć się więcej o adapterach cylindrów, patrz ZA - ECDQ2B32 - G i ZA - ECDQ2B40 - W.
- Adaptery przyssawek na stronie SA - IG1/4 - G1/8 - M8 i ZA - ECDQ2B32 - G.
- Gwint złącza G1/8".
- Skok powrotny można ograniczyć w sposób bezstopniowy.