Numer przedmiotu: 0213112
7 Warianty
KHZ 20-10D-A Cylinder o krótkim skoku z obsługą czujnika
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213111
0213112
0213113
0213114
0213115
0213116
0213117
Funkcje
- Cylindry do zastosowań takich jak wywieranie ciśnienia bocznego.
- Dostępne cylindry jedno- i dwustronne.
- Dostępne z oraz bez obsługi czujników.
- *Czujnik opcjonalny: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
- Wymaganie – Maksymalne ciśnienie powietrza 87 psi (6 bar).
- Wymaganie – Filtrowane suche powietrze.