Sugestie

Kategorie

Produkty

Zawartość

GSZ 20-M-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm - 1
Numer przedmiotu: 0214407
14 Warianty

GSZ 20-M-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm

Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold. Used when sprues and runner s...
Czytaj więcej
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • GSZ 10-C-10 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214397
  • GSZ 10-M-10 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214398
  • GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214399
  • GSZ 14-C-40 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214400
  • GSZ 14-M-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214401
  • GSZ 14-M-40 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214402
  • GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214403
  • GSZ 20-C-20-14 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214404
  • GSZ 20-C-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214405
  • GSZ 20-C-50-14 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214406
  • GSZ 20-M-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214407
  • GSZ 20-M-20-14 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214408
  • GSZ 20-M-50 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214409
  • GSZ 20-M-50-14 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
    0214410

Funkcje

  • Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
  • Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
  • Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
  • End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.