Numer przedmiotu: 0213109
4 Warianty
GGE 20-150 Ramię sztywne
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213107
0213108
0213110
0213109
Funkcje
- Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
- Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma z boku.
- Górny wspornik reguluje kąt tak, aby był dopasowany konturem do części.
- Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
- Jednoczęściowe ramię do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości.
- „Zielone” zastosowania EOAT.