Numer przedmiotu: 0213108
4 Warianty
GGE 14-120 Ramię sztywne
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
- 0213107
- 0213108
- 0213110
- 0213109
Funkcje
- Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
- Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma z boku.
- Górny wspornik reguluje kąt tak, aby był dopasowany konturem do części.
- Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
- Jednoczęściowe ramię do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości.
- „Zielone” zastosowania EOAT.