Numer przedmiotu: 0213082
10 Warianty
GNE 20-M-50 Nieobrotowe ramię sprężynowe zasilane od spodu
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213073
0213074
0213075
0213076
0213077
0213078
0213079
0213080
0213081
0213082
Funkcje
- Wysuwa i mocuje przyssawki do zacisków montażowych.
- Na potrzeby szybkiej wymiany połączeń rurowych port ma na końcu.
- Przy stosowaniu zacisków do wałów, maksymalny moment obrotowy na śrubach zaciskowych M5 to 50 in-lbs (5,6 N-m).
- Dostępne z wałem do mocowania zacisków (C) i gwintowanym (M).
- Gwintowane wały zawierają przeciwnakrętki i podkładki blokujące do montażu płytki.