Numer przedmiotu: 0213373
10 Warianty
BVAE32-EH20-20 Ruchome urządzenie próżniowe, jednokierunkowe
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213368
0213369
0213370
0213371
0213372
0213373
0213374
0213375
0213376
0213377
Funkcje
- Ruchome urządzenie próżniowe BVAE32, dwukierunkowe
- Działanie: dwukierunkowe.
- Możliwość montażu na obu stronach.
- Regulowana niskoprofilowa prowadnica liniowa.
- Zawiera adapter do przyssawki.
- Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
- Aby dowiedzieć się więcej o adapterach do przyssawek, patrz SA - AG3/8 - G1/8 - M8 i SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
- Średnica połączenia 25 mm.