Numer przedmiotu: 0214436
30 Warianty
GWP 6-50 X Channel Nut
Used for replacements or for profile mounting of custom plates or brackets.Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile.
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0214439
0214433
0214431
0214429
0214428
0214422
0214419
0214416
0214415
0214414
0214411
0214412
0214413
0214417
0214418
0214420
0214421
0214423
0214424
0214425
0214426
0214427
0214430
0214432
0214434
0214435
0214436
0214437
0214438
0214573
Funkcje
- Used for replacements or for profile mounting of custom plates or brackets.
- Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile.