Numer przedmiotu: 0213269
3 Warianty
AR25 x 5 Okrągły profil aluminiowy
Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!
Warianty
0213268
0213269
0213270
Funkcje
- Rury aluminiowe składają się ze specjalnego stopu aluminium i są w stanie znieść ogromne siły na nie wywierane.
- Dostępne długości pośrednie.
- Standardowa długość 2000 mm.
- Odpowiednie zaślepki patrz VSK25 and VSK40.
- Powierzchnie są uszlachetniane / anodowane.