WIV 80 JX Angle Joint Connector - 1
Numer przedmiotu: 0214759
4 Warianty

WIV 80 JX Angle Joint Connector

Zaloguj się lub utwórz konto, aby uzyskać dostęp do wszystkich naszych treści i funkcji!

Warianty

  • WIV 25 X Połączenie kątowe
    0213016
  • WIV 50 X Połączenie kątowe
    0213017
  • WIV 40 JX Angle Joint Connector
    0214758
  • WIV 80 JX Angle Joint Connector
    0214759

Funkcje

  • Wspornik narożny zapewnia zachowanie kwadratowego kształtu i stabilności
  • Do łączenia profili typu X i D.
  • Pasuje do narożników dwóch przylegających profili ramy i nie ma wpływu na części w innych kanałach.